Hi,
I have a problem with the intallation of seeed-voicecard.
When I execute “sudo ./install.sh”, I have this :
pi@raspberrypi:~/Respeaker/seeed-voicecard $ sudo ./install.sh
will compile with the latest kernel…
Atteint :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Atteint :2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Lecture des listes de paquets… Fait
Construction de l’arbre des dépendances
Lecture des informations d’état… Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets… Fait
Construction de l’arbre des dépendances
Lecture des informations d’état… Fait
dkms est déjà la version la plus récente (2.6.1-4).
git est déjà la version la plus récente (1:2.20.1-2+deb10u3).
i2c-tools est déjà la version la plus récente (4.1-1).
libasound2-plugins est déjà la version la plus récente (1.1.8-1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
alsa-base gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base libdrm-etnaviv1
libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libllvm6.0 libmicrodns0
libva-wayland2 libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7
libxfconf-0-2 pimixer point-rpi python3-pyperclip python3-thonny xfconf
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Lecture des listes de paquets… Fait
Construction de l’arbre des dépendances
Lecture des informations d’état… Fait
raspberrypi-kernel est déjà la version la plus récente (1.20200717-1).
raspberrypi-kernel-headers est déjà la version la plus récente (1.20200717-1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
alsa-base gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base libdrm-etnaviv1
libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libllvm6.0 libmicrodns0
libva-wayland2 libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7
libxfconf-0-2 pimixer point-rpi python3-pyperclip python3-thonny xfconf
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
W: --force-yes est obsolète, veuillez plutôt utiliser l’une des options commençant par --allow.
Deleting module version: 0.3
completely from the DKMS tree.
Done.
Creating symlink /var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/source ->
/usr/src/seeed-voicecard-0.3
DKMS: add completed.
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping…
Building module:
cleaning build area…
make -j4 KERNELRELEASE=5.4.51+ -C /lib/modules/5.4.51+/build M=/var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/build…(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.4.51+ (armv7l)
Consult /var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/build/make.log for more information.
can not compile with this kernel, abort
please try compile with the option --compat-kernel
If anyone has the solution, thank you in advance.
M.