Bonjour,
J’utilise un capteur de force 0-780g avec l’amplificateur différentiel V1.2 . J’observe la tension amplifiée à travers un arduino avec un shield base. J’utilise le programme proposé sur le site Seeed.
Je déforme le barreau, aucun changement au niveau de la mesure.
J’ai essayé avec d’autres capteur de force, aucune variation . Il y aurait un problème de sensibilité sur ce type de montage ?
can you share your arduino sketch?Let me check it for you.
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
}
void loop()
{
int i;
int value;
float V,Vo;
float Sum=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
value=analogRead(A0);
V=value*5.00/1023;
Sum+=V;
delay(10);
}
Vo=Sum/10;
Serial.print("Output score:");
Serial.println(Vo);
delay(1000);
}
I don’t see anything wrong with it. Can you explain that?