Lora E5-HF module vs STM32WLE5JC

So wie ich das sehe ist da gar kein Semptech SX chip drin sondern alles CPU / SDR / HF front end von STM mit den Schwierigkeiten von mixed signal chips.

Ich habe außerdem den Verdacht, daß die Performance deshalb nicht so toll ist. Die Messkurven im datasheet von LORA E5 HF sagen Empfindlichkeit bei SF12 -136 dBm.

Demgegenüber behaupted das data sheet vom RAK11720 eine Empfindlichkeit von -148dBm.

Wenn ich da nichts missverstanden habe wären das 12 dB Abstand, das würde die 4 fache Reichweite im Freiraum zugunsten RAK11720 über Seeed ergeben, - oder eben den kleineren Spreizfaktor mit höherer Bitrate.