Bonjour j’aimerais savoir si c’est possible d’avoir vraiment toutes les caractéristiques de ce moteur(inductance, résistance, inertie etc…) car sur la fiche technique que j’ai j’ai juste les caractéristiques suivantes :
Rated Voltage: DC 12V
•No load speed: 319rpm
•No Load Current: 100mA
•load torque: 0.28kg.cm
•load Speed: 255rpm
•load Current: 170mA
•load out put: 0.8w
•Stall torque: 1.1kg.cm
•Stall Current: 1.2kg.cm
•Ratio: 18.8
•Weight:150g
Sorry which product are you talking about? I cannot find it. If it is from Seeed, please provide a link or SKU or picture.
Veuillez publier le lien ou le numéro de série du projet dont vous parlez.